Soportes en dos partes SNC (D)

SNC318 - SNR

SNC318

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC318-618-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
d1 - Gran diámetro interior105 mm
a - Longitud alojamiento380 mm
b - Ancho base del alojamiento110 mm
c - Altura base del alojamiento40 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento74 mm
h - Altura del centro del rodamiento112 mm
h1 - Altura del alojamiento220 mm
l - Ancho medio del alojamiento160 mm
l1 - Ancho entre TS174 mm
l2 - Ancho entre TA231 mm
l3 - Ancho entre V-ring191
m - Distancia agujero de fijación (longitud)320 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)300 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)66 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)348 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)78 mm
u - Ancho agujero de fijación26 mm
v - Longitud agujero de fijación32 mm
D - Diámetro exterior rodamiento190 mm
B - Ancho RDC20 mm
Cantidad inicial de grasa1100 cm³
Diámetro de la clavija8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte250 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 318 DS
Estanquidad LASC 318 LA
Estanquidad FSSC 318 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 318 TA
Estanquidad SVSC 318 SV
Obturador ECSC318-618EC
Opción V-ringV110A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM24
Par recomendado para los bulones de fijación500 N-m
Pernos de uniónM24x110
Par recomendado para los tornillos de unión500 N-m
Cargas máximas a 120°360 kN
Cargas máximas a 150°210 kN
Cargas máximas a 180°180 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°800 kN
Cargas de rotura P 55°670 kN
Cargas de rotura P 90°400 kN
Cargas de rotura P 120°315 kN
Cargas de rotura P 150°280 kN
Cargas de rotura P 180°340 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC318
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1318
Anillo de retención (x2)FR190x15,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2318
Anillo de retención (x2)FR190x5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento21318
Anillo de retención (x2)FR190x15,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4
Rodamiento22318
Anillo de retención (x2)FR190x5x6