Soportes en dos partes SNC (D)

SNC320 - SNR

SNC320

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC524-620-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
d1 - Gran diámetro interior115 mm
a - Longitud alojamiento410 mm
b - Ancho base del alojamiento120 mm
c - Altura base del alojamiento45 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento86 mm
h - Altura del centro del rodamiento140 mm
h1 - Altura del alojamiento271 mm
l - Ancho medio del alojamiento185 mm
l1 - Ancho entre TS200 mm
l2 - Ancho entre TA256 mm
l3 - Ancho entre V-ring216
m - Distancia agujero de fijación (longitud)350 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)330 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)74 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)378 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)88 mm
u - Ancho agujero de fijación26 mm
v - Longitud agujero de fijación32 mm
D - Diámetro exterior rodamiento215 mm
B - Ancho RDC24 mm
Cantidad inicial de grasa1400 cm³
Diámetro de la clavija8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte282 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 320 DS
Estanquidad LASC 320 LA
Estanquidad FSSC 320 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 320 TA
Estanquidad SVSC 320 SV
Obturador ECSC524-620EC
Opción V-ringV120A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM24
Par recomendado para los bulones de fijación500 N-m
Pernos de uniónM24x130
Par recomendado para los tornillos de unión500 N-m
Cargas máximas a 120°360 kN
Cargas máximas a 150°210 kN
Cargas máximas a 180°180 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°950 kN
Cargas de rotura P 55°800 kN
Cargas de rotura P 90°475 kN
Cargas de rotura P 120°355 kN
Cargas de rotura P 150°320 kN
Cargas de rotura P 180°420 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC320
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1320
Anillo de retención (x2)FR215x19,5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2320
Anillo de retención (x2)FR215x6,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento21320
Anillo de retención (x2)FR215x19,5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4
Rodamiento22320
Anillo de retención (x2)FR215x6,5x5