Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 20 mm |
| a - Longitud alojamiento | 165 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 46 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 19 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 25 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 40 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 74 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 67 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 79 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 134 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 85 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 130 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 116 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 28 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 152 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 32 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 15 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 20 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 52 mm |
| z - Distancia RDC/rodamiento | 2 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 30 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 5 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 101 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 505 DS |
| Estanquidad LA | SC 505 LA |
| Estanquidad FS | SC 505 FSS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 505 TA |
| Estanquidad SV | SC 505 SV |
| Obturador EC | SC505EC |
| Opción V-ring | V20A |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M12 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 65 N-m |
| Pernos de unión | M10x40 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 35 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 60 kN |
| Cargas máximas a 150° | 35 kN |
| Cargas máximas a 180° | 30 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 180 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 160 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 95 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 70 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 60 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 80 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC505 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1205K |
| Manguito de apriete | H 205 |
| Anillo de retención (x2) | FR52x5x3 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2205K |
| Manguito de apriete | H 305 |
| Anillo de retención (x2) | FR52x3,5x3,5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22205K |
| Manguito de apriete | H 305 |
| Anillo de retención (x2) | FR52x3,5x3,5 |