Soportes en dos partes SNC (D)

SNC506 - SNR

SNC506

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC506-605-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
a - Longitud alojamiento185 mm
b - Ancho base del alojamiento52 mm
c - Altura base del alojamiento22 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento32 mm
h - Altura del centro del rodamiento50 mm
h1 - Altura del alojamiento89 mm
l - Ancho medio del alojamiento77 mm
l1 - Ancho entre TS89 mm
l2 - Ancho entre TA144 mm
l3 - Ancho entre V-ring95
m - Distancia agujero de fijación (longitud)150 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)130 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)25 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)172 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)38 mm
u - Ancho agujero de fijación15 mm
v - Longitud agujero de fijación20 mm
D - Diámetro exterior rodamiento62 mm
z - Distancia RDC/rodamiento2 mm
Cantidad inicial de grasa45 cm³
Diámetro de la clavija5 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte113 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 506 DS
Estanquidad LASC 506 LA
Estanquidad FSSC 506 FS
Estanquidad TA (Taconite)SC 506 TA
Estanquidad SVSC 506 SV
Obturador ECSC506-605EC
Opción V-ringV25A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Pernos de uniónM10x40
Par recomendado para los tornillos de unión35 N-m
Cargas máximas a 120°60 kN
Cargas máximas a 150°35 kN
Cargas máximas a 180°30 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°200 kN
Cargas de rotura P 55°170 kN
Cargas de rotura P 90°100 kN
Cargas de rotura P 120°80 kN
Cargas de rotura P 150°67 kN
Cargas de rotura P 180°85 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC506
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1206K
Manguito de aprieteH 206
Anillo de retención (x2)FR62x8x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2206K
Manguito de aprieteH 306
Anillo de retención (x2)FR62x6x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22206K
Manguito de aprieteH 306
Anillo de retención (x2)FR62x6x3