Soportes en dos partes SNC (D)

SNC507 - SNR

SNC507

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC507-606-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
a - Longitud alojamiento185 mm
b - Ancho base del alojamiento52 mm
c - Altura base del alojamiento22 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento34 mm
h - Altura del centro del rodamiento50 mm
h1 - Altura del alojamiento93 mm
l - Ancho medio del alojamiento82 mm
l1 - Ancho entre TS94 mm
l2 - Ancho entre TA148 mm
l3 - Ancho entre V-ring100
m - Distancia agujero de fijación (longitud)150 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)135 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)25 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)172 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)38 mm
u - Ancho agujero de fijación15 mm
v - Longitud agujero de fijación20 mm
D - Diámetro exterior rodamiento72 mm
z - Distancia RDC/rodamiento2 mm
Cantidad inicial de grasa65 cm³
Diámetro de la clavija5 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte113 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 507 DS
Estanquidad LASC 507 LA
Estanquidad FSSC 507 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 507 TA
Estanquidad SVSC 507 SV
Obturador ECSC507-606EC
Opción V-ringV30A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Pernos de uniónM10x45
Par recomendado para los tornillos de unión35 N-m
Cargas máximas a 120°60 kN
Cargas máximas a 150°35 kN
Cargas máximas a 180°30 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°224 kN
Cargas de rotura P 55°190 kN
Cargas de rotura P 90°121 kN
Cargas de rotura P 120°85 kN
Cargas de rotura P 150°80 kN
Cargas de rotura P 180°95 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC507
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1207K
Manguito de aprieteH 207
Anillo de retención (x2)FR72x8,5x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2207K
Manguito de aprieteH 307
Anillo de retención (x2)FR72x5,5x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22207K
Manguito de aprieteH 307
Anillo de retención (x2)FR72x5,5x3