Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 35 mm a - Longitud alojamiento 205 mm b - Ancho base del alojamiento 60 mm c - Altura base del alojamiento 25 mm g - Ancho del alojamiento del rodamiento 39 mm h - Altura del centro del rodamiento 60 mm h1 - Altura del alojamiento 107 mm l - Ancho medio del alojamiento 85 mm l1 - Ancho entre TS 97 mm l2 - Ancho entre TA 151 mm l3 - Ancho entre V-ring 103 m - Distancia agujero de fijación (longitud) 170 mm m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) 160 mm n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) 34 mm m2 - Distancia entre punzones (clavija) 188 mm n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) 44 mm u - Ancho agujero de fijación 15 mm v - Longitud agujero de fijación 20 mm D - Diámetro exterior rodamiento 80 mm z - Distancia RDC/rodamiento 2 mm Cantidad inicial de grasa 80 cm³ Diámetro de la clavija 5 mm m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte 130 mm
JUNTAS Y OBTURADORES Estanquidad DS SC 508 DS Estanquidad LA SC 508 LA Estanquidad FS SC 508 FS Estanquidad TA (Taconite) SC 508 TA Estanquidad SV SC 508 SV Obturador EC SC508-607EC Opción V-ring V35A
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M12 Par recomendado para los bulones de fijación 65 N-m Pernos de unión M12x50 Par recomendado para los tornillos de unión 65 N-m Cargas máximas a 120° 80 kN Cargas máximas a 150° 45 kN Cargas máximas a 180° 40 kN
CARGAS DE ROTURA Cargas de rotura P 0° 265 kN Cargas de rotura P 55° 220 kN Cargas de rotura P 90° 132 kN Cargas de rotura P 120° 95 kN Cargas de rotura P 150° 85 kN Cargas de rotura P 180° 115 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Disco de regulación RDC508
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 Rodamiento 1208K Manguito de apriete H 208 Anillo de retención (x2) FR80x10,5x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 Rodamiento 2208K Manguito de apriete H 308 Anillo de retención (x2) FR80x8x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 Rodamiento 22208K Manguito de apriete H 308 Anillo de retención (x2) FR80x8x3