Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 45 mm |
| a - Longitud alojamiento | 205 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 60 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 25 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 41 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 60 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 113 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 90 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 102 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 156 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 112 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 170 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 160 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 34 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 188 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 44 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 15 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 20 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 90 mm |
| z - Distancia RDC/rodamiento | 3 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 130 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 5 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 130 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 510 DS |
| Estanquidad LA | SC 510 LA |
| Estanquidad FS | SC 510 FS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 510 TA |
| Estanquidad SV | SC 510 SV |
| Obturador EC | SC510-608EC |
| Opción V-ring | V45A |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M12 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 65 N-m |
| Pernos de unión | M12x55 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 65 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 80 kN |
| Cargas máximas a 150° | 45 kN |
| Cargas máximas a 180° | 40 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 315 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 265 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 160 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 121 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 110 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 140 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC510 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1210K |
| Manguito de apriete | H 210 |
| Anillo de retención (x2) | FR90x10,5x4 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2210K |
| Manguito de apriete | H 310 |
| Anillo de retención (x2) | FR90x9x4 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22210K |
| Manguito de apriete | H 310 |
| Anillo de retención (x2) | FR90x9x4 |