Soportes en dos partes SNC (D)

SNC512 - SNR

SNC512

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC512-610-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
a - Longitud alojamiento255 mm
b - Ancho base del alojamiento70 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento48 mm
h - Altura del centro del rodamiento70 mm
h1 - Altura del alojamiento133 mm
l - Ancho medio del alojamiento105 mm
l1 - Ancho entre TS117 mm
l2 - Ancho entre TA172 mm
l3 - Ancho entre V-ring127
m - Distancia agujero de fijación (longitud)210 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)200 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)40 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)234 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)54 mm
u - Ancho agujero de fijación18 mm
v - Longitud agujero de fijación24 mm
D - Diámetro exterior rodamiento110 mm
z - Distancia RDC/rodamiento3 mm
Cantidad inicial de grasa210 cm³
Diámetro de la clavija6 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte162 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 512 DS
Estanquidad LASC 512 LA
Estanquidad FSSC 512 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 512 TA
Estanquidad SVSC 512 SV
Obturador ECSC512-610EC
Opción V-ringV55A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Pernos de uniónM16x60
Par recomendado para los tornillos de unión150 N-m
Cargas máximas a 120°180 kN
Cargas máximas a 150°100 kN
Cargas máximas a 180°90 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°355 kN
Cargas de rotura P 55°300 kN
Cargas de rotura P 90°180 kN
Cargas de rotura P 120°132 kN
Cargas de rotura P 150°125 kN
Cargas de rotura P 180°160 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC512
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1212K
Manguito de aprieteH 212
Anillo de retención (x2)FR110x13x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2212K
Manguito de aprieteH 312
Anillo de retención (x2)FR110x10x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22212K
Manguito de aprieteH 312
Anillo de retención (x2)FR110x10x4