Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 65 mm a - Longitud alojamiento 280 mm b - Ancho base del alojamiento 80 mm c - Altura base del alojamiento 30 mm g - Ancho del alojamiento del rodamiento 56 mm h - Altura del centro del rodamiento 80 mm h1 - Altura del alojamiento 155 mm l - Ancho medio del alojamiento 115 mm l1 - Ancho entre TS 127 mm l2 - Ancho entre TA 184 mm l3 - Ancho entre V-ring 137 m - Distancia agujero de fijación (longitud) 230 mm m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) 220 mm n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) 48 mm m2 - Distancia entre punzones (clavija) 257 mm n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) 58 mm u - Ancho agujero de fijación 18 mm v - Longitud agujero de fijación 24 mm D - Diámetro exterior rodamiento 130 mm z - Distancia RDC/rodamiento 3 mm Cantidad inicial de grasa 330 cm³ Diámetro de la clavija 6 mm m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte 186 mm
JUNTAS Y OBTURADORES Estanquidad DS SC 515 DS Estanquidad LA SC 515 LA Estanquidad FS SC 515 FSS Estanquidad TA (Taconite) SC 515 TA Estanquidad SV SC 515 SV Obturador EC SC515-612EC Opción V-ring V65A
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M16 Par recomendado para los bulones de fijación 150 N-m Pernos de unión M16x70 Par recomendado para los tornillos de unión 150 N-m Cargas máximas a 120° 180 kN Cargas máximas a 150° 100 kN Cargas máximas a 180° 90 kN
CARGAS DE ROTURA Cargas de rotura P 0° 475 kN Cargas de rotura P 55° 411 kN Cargas de rotura P 90° 250 kN Cargas de rotura P 120° 185 kN Cargas de rotura P 150° 160 kN Cargas de rotura P 180° 215 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Disco de regulación RDC515
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 Rodamiento 1215K Manguito de apriete H 215 Anillo de retención (x2) FR130x15,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 Rodamiento 2215K Manguito de apriete H 315 Anillo de retención (x2) FR130x12,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 Rodamiento 22215K Manguito de apriete H 315 Anillo de retención (x2) FR130x12,5x5