Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 75 mm |
| a - Longitud alojamiento | 320 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 90 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 32 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 61 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 95 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 183 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 125 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 140 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 205 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 152 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 260 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 252 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 52 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 292 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 66 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 22 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 28 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 150 mm |
| z - Distancia RDC/rodamiento | 3 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 500 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 6 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 210 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 517 DS |
| Estanquidad LA | SC 517 LA |
| Estanquidad FS | SC 517 FSS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 517 TA |
| Estanquidad SV | SC 517 SV |
| Obturador EC | SC517EC |
| Opción V-ring | V75A |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M20 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 290 N-m |
| Pernos de unión | M16x80 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 150 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 180 kN |
| Cargas máximas a 150° | 100 kN |
| Cargas máximas a 180° | 90 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 560 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 480 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 290 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 205 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 191 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 250 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC517 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1217K |
| Manguito de apriete | H 217 |
| Anillo de retención (x2) | FR150x16,5x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2217K |
| Manguito de apriete | H 317 |
| Anillo de retención (x2) | FR150x12,5x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22217K |
| Manguito de apriete | H 317 |
| Anillo de retención (x2) | FR150x12,5x5 |