Soportes en dos partes SNC (D)

SNC530 - SNR

SNC530

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC530-230-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior135 mm
l1 - Ancho entre TS236 mm
l2 - Ancho entre TA301 mm
l3 - Ancho entre V-ring251
z - Distancia RDC/rodamiento4 mm
Cantidad inicial de grasa2500 cm³
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 530 DS
Estanquidad LASC 530 LA
Estanquidad FSSC 530 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 530 TA
Estanquidad SVSC 530 SV
Obturador ECSC230-530EC
Opción V-ringV140A
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC530
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento22230K
Manguito de aprieteH 3130
Anillo de retención (x2)FR270x16,5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento23230K
Manguito de aprieteH 2330
Anillo de retención (x2)FR270x5x6