Soportes en dos partes SNC (D)

SNC609 - SNR

SNC609

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC511-609-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
a - Longitud alojamiento255 mm
b - Ancho base del alojamiento70 mm
c - Altura base del alojamiento28 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento44 mm
h - Altura del centro del rodamiento70 mm
h1 - Altura del alojamiento127 mm
l - Ancho medio del alojamiento95 mm
l1 - Ancho entre TS107 mm
l2 - Ancho entre TA162 mm
l3 - Ancho entre V-ring117
m - Distancia agujero de fijación (longitud)210 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)200 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)40 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)234 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)49 mm
u - Ancho agujero de fijación18 mm
v - Longitud agujero de fijación24 mm
D - Diámetro exterior rodamiento100 mm
z - Distancia RDC/rodamiento3 mm
Cantidad inicial de grasa180 cm³
Diámetro de la clavija6 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte162 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 609 DS
Estanquidad LASC 609 LA
Estanquidad FSSC 609 FS
Estanquidad TA (Taconite)SC 609 TA
Estanquidad SVSC 609 SV
Obturador ECSC511-609EC
Opción V-ringV40A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Pernos de uniónM16x60
Par recomendado para los tornillos de unión150 N-m
Cargas máximas a 120°180 kN
Cargas máximas a 150°100 kN
Cargas máximas a 180°90 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°355 kN
Cargas de rotura P 55°280 kN
Cargas de rotura P 90°170 kN
Cargas de rotura P 120°125 kN
Cargas de rotura P 150°118 kN
Cargas de rotura P 180°145 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC609
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1309K
Manguito de aprieteH 309
Anillo de retención (x2)FR100x9,5x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2309K
Manguito de aprieteH 2309
Anillo de retención (x2)FR100x4x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento21309K
Manguito de aprieteH 309
Anillo de retención (x2)FR100x9,5x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4
Rodamiento22309K
Manguito de aprieteH 2309
Anillo de retención (x2)FR100x4x3