Soportes en dos partes SNC (D)

SNC613 - SNR

SNC613

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC516-613-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
a - Longitud alojamiento315 mm
b - Ancho base del alojamiento90 mm
c - Altura base del alojamiento32 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento58 mm
h - Altura del centro del rodamiento95 mm
h1 - Altura del alojamiento175 mm
l - Ancho medio del alojamiento120 mm
l1 - Ancho entre TS135 mm
l2 - Ancho entre TA195 mm
l3 - Ancho entre V-ring142
m - Distancia agujero de fijación (longitud)260 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)252 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)52 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)288 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)66 mm
u - Ancho agujero de fijación22 mm
v - Longitud agujero de fijación28 mm
D - Diámetro exterior rodamiento140 mm
z - Distancia RDC/rodamiento3 mm
Cantidad inicial de grasa440 cm³
Diámetro de la clavija6 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 613 DS
Estanquidad LASC 613 LA
Estanquidad FSSC 613 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 613 TA
Estanquidad SVSC 613 SV
Obturador ECSC516-613EC
Opción V-ringV60A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM20
Par recomendado para los bulones de fijación290 N-m
Pernos de uniónM16x80
Par recomendado para los tornillos de unión150 N-m
Cargas máximas a 120°180 kN
Cargas máximas a 150°100 kN
Cargas máximas a 180°90 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°500 kN
Cargas de rotura P 55°430 kN
Cargas de rotura P 90°265 kN
Cargas de rotura P 120°190 kN
Cargas de rotura P 150°175 kN
Cargas de rotura P 180°220 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC613
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1313K
Manguito de aprieteH 313
Anillo de retención (x2)FR140x12,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2313K
Manguito de aprieteH 2313
Anillo de retención (x2)FR140x5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento21313K
Manguito de aprieteH 313
Anillo de retención (x2)FR140x12,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4
Rodamiento22313K
Manguito de aprieteH 2313
Anillo de retención (x2)FR140x5x6