Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 75 mm |
| a - Longitud alojamiento | 380 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 110 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 40 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 70 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 112 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 215 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 160 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 174 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 231 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 187 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 320 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 300 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 66 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 348 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 78 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 26 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 32 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 180 mm |
| z - Distancia RDC/rodamiento | 4 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 900 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 8 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 250 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 617 DS |
| Estanquidad LA | SC 617 LA |
| Estanquidad FS | SC 617 FS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 617 TA |
| Estanquidad SV | SC 617 SV |
| Obturador EC | SC520-617EC |
| Opción V-ring | V75A |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M24 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 500 N-m |
| Pernos de unión | M24x100 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 500 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 360 kN |
| Cargas máximas a 150° | 210 kN |
| Cargas máximas a 180° | 180 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 750 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 630 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 375 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 280 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 250 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 320 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC617 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1317K |
| Manguito de apriete | H 317 |
| Anillo de retención (x2) | FR180x14,5x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2317K |
| Manguito de apriete | H 2317 |
| Anillo de retención (x2) | FR180x5x6 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 21317K |
| Manguito de apriete | H 317 |
| Anillo de retención (x2) | FR180x14,5x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4 | | Rodamiento | 22317K |
| Manguito de apriete | H 2317 |
| Anillo de retención (x2) | FR180x5x6 |