Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 85 mm a - Longitud alojamiento 410 mm b - Ancho base del alojamiento 120 mm c - Altura base del alojamiento 45 mm g - Ancho del alojamiento del rodamiento 80 mm h - Altura del centro del rodamiento 125 mm h1 - Altura del alojamiento 242 mm l - Ancho medio del alojamiento 175 mm l1 - Ancho entre TS 189 mm l2 - Ancho entre TA 246 mm l3 - Ancho entre V-ring 202 m - Distancia agujero de fijación (longitud) 350 mm m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) 320 mm n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) 74 mm m2 - Distancia entre punzones (clavija) 378 mm n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) 88 mm u - Ancho agujero de fijación 26 mm v - Longitud agujero de fijación 32 mm D - Diámetro exterior rodamiento 200 mm z - Distancia RDC/rodamiento 4 mm Cantidad inicial de grasa 1200 cm³ Diámetro de la clavija 8 mm m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte 282 mm
JUNTAS Y OBTURADORES Estanquidad DS SC 619 DS Estanquidad LA SC 619 LA Estanquidad FS SC 619 FS Estanquidad TA (Taconite) SC 619 TA Estanquidad SV SC 619 SV Obturador EC SC522-619EC Opción V-ring V85A
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M24 Par recomendado para los bulones de fijación 500 N-m Pernos de unión M24x130 Par recomendado para los tornillos de unión 500 N-m Cargas máximas a 120° 360 kN Cargas máximas a 150° 210 kN Cargas máximas a 180° 180 kN
CARGAS DE ROTURA Cargas de rotura P 0° 950 kN Cargas de rotura P 55° 800 kN Cargas de rotura P 90° 450 kN Cargas de rotura P 120° 355 kN Cargas de rotura P 150° 320 kN Cargas de rotura P 180° 400 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Disco de regulación RDC619
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 Rodamiento 1319K Manguito de apriete H 319 Anillo de retención (x2) FR200x17,5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 Rodamiento 2319K Manguito de apriete H 2319 Anillo de retención (x2) FR200x6,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 Rodamiento 21319K Manguito de apriete H 319 Anillo de retención (x2) FR200x17,5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4 Rodamiento 22319K Manguito de apriete H 2319 Anillo de retención (x2) FR200x6,5x5