Soportes en dos partes SNC (D)

SNCD228 - SNR

SNCD228

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNCD228-528-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior140 mm
d1 - Gran diámetro interior155 mm
D1 - Agujeros de fijación MH135 mm
D2 - Agujeros de fijación MH226 mm
a - Longitud alojamiento500 mm
b - Ancho base del alojamiento150 mm
c - Altura base del alojamiento50 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento98 mm
h - Altura del centro del rodamiento150 mm
h1 - Altura del alojamiento302 mm
l - Ancho medio del alojamiento205 mm
l1 - Ancho entre TS221 mm
l2 - Ancho entre TA285 mm
l3 - Ancho entre V-ring241
m - Distancia agujero de fijación (longitud)420 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)400 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)92 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)458 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)108 mm
D - Diámetro exterior rodamiento250 mm
B - Ancho RDC22 mm
Cantidad inicial de grasa2000 cm³
Diámetro de la clavija8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte327 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 228 DS
Estanquidad LASC 228 LA
Estanquidad FSSC 228 FS
Estanquidad TA (Taconite)SC 228 TA
Estanquidad SVSC 228 SV
Obturador ECSC228-528EC
Opción V-ringV160A
EMPULGUERAS
Pernos de uniónM24x140
Par recomendado para los tornillos de unión500 N-m
Cargas máximas a 120°360 kN
Cargas máximas a 150°210 kN
Cargas máximas a 180°180 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°2250 kN
Cargas de rotura P 55°1908 kN
Cargas de rotura P 90°1134 kN
Cargas de rotura P 120°855 kN
Cargas de rotura P 150°774 kN
Cargas de rotura P 180°954 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC228
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento22228
Anillo de retención (x2)FR250x15x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento23228
Anillo de retención (x2)FR250x5x6