Soportes en dos partes SNC (D)

SNCD232 - SNR

SNCD232

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNCD232-532-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior160 mm
d1 - Gran diámetro interior175 mm
D1 - Agujeros de fijación MH135 mm
D2 - Agujeros de fijación MH226 mm
a - Longitud alojamiento550 mm
b - Ancho base del alojamiento160 mm
c - Altura base del alojamiento60 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento114 mm
h - Altura del centro del rodamiento170 mm
h1 - Altura del alojamiento344 mm
l - Ancho medio del alojamiento235 mm
l1 - Ancho entre TS251 mm
l2 - Ancho entre TA317 mm
l3 - Ancho entre V-ring271
m - Distancia agujero de fijación (longitud)470 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)450 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)100 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)506 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)116 mm
D - Diámetro exterior rodamiento290 mm
B - Ancho RDC40 mm
Cantidad inicial de grasa3000 cm³
Diámetro de la clavija8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte372 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 232 DS
Estanquidad LASC 232 LA
Estanquidad FSSC 232 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 232 TA
Estanquidad SVSC 232 SV
Obturador ECSC232-532EC
Opción V-ringV180A
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°3060 kN
Cargas de rotura P 55°2610 kN
Cargas de rotura P 90°1548 kN
Cargas de rotura P 120°1152 kN
Cargas de rotura P 150°1026 kN
Cargas de rotura P 180°1314 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC232
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento22232
Anillo de retención (x2)FR290x17x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento23232
Anillo de retención (x2)FR290x5x6