Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3036R + 23036 - SNR

SNCD3036R + 23036

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior180 mm
d1 - Gran diámetro interior200 mm
a - Longitud alojamiento510 mm
b - Ancho base del alojamiento180 mm
c - Altura base del alojamiento70 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento108 mm
h - Altura del centro del rodamiento170 mm
h1 - Altura del alojamiento333 mm
l - Ancho medio del alojamiento230 mm
l1 - Ancho entre TS240 mm
l2 - Ancho entre TA304 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)430 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación470 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)100 mm
u - Ancho agujero de fijación28 mm
v - Longitud agujero de fijación34 mm
D - Diámetro exterior rodamiento280 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento86 mm
W - Distancia rodamiento14 mm
Peso del cuerpo64 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa2200 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM24
Par recomendado para los bulones de fijación500 N-m
Pernos de uniónM24x140
Par recomendado para los tornillos de unión440 N-m
Agujero de bulónM16
Cargas máximas a 120°800 kN
Cargas máximas a 150°460 kN
Cargas máximas a 180°400 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°3060 kN
Cargas de rotura P 55°3780 kN
Cargas de rotura P 90°1800 kN
Cargas de rotura P 120°1360 kN
Cargas de rotura P 150°1220 kN
Cargas de rotura P 180°1530 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3036R
Rodamiento23036
Anillos de retención2 x FR280x17x10
Junta laberinto TSTS-44
Junta taconite TATA-44
Tapa de extremo TETE-44