Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Soportes partidos SNCD30/31
SNCD3038R + 23038 - SNR
Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
190 mm
d1 - Gran diámetro interior
200 mm
a - Longitud alojamiento
530 mm
b - Ancho base del alojamiento
190 mm
c - Altura base del alojamiento
75 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento
115 mm
h - Altura del centro del rodamiento
180 mm
h1 - Altura del alojamiento
353 mm
l - Ancho medio del alojamiento
240 mm
l1 - Ancho entre TS
250 mm
l2 - Ancho entre TA
318 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)
450 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación
490 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)
110 mm
u - Ancho agujero de fijación
28 mm
v - Longitud agujero de fijación
34 mm
D - Diámetro exterior rodamiento
290 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento