Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3044 + 23044K - SNR

SNCD3044 + 23044K

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior200 mm
a - Longitud alojamiento610 mm
b - Ancho base del alojamiento230 mm
c - Altura base del alojamiento85 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento130 mm
h - Altura del centro del rodamiento210 mm
h1 - Altura del alojamiento411 mm
l - Ancho medio del alojamiento280 mm
l1 - Ancho entre TS290 mm
l2 - Ancho entre TA353 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)510 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación560 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)130 mm
u - Ancho agujero de fijación35 mm
v - Longitud agujero de fijación42 mm
D - Diámetro exterior rodamiento340 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento106,5 mm
W - Distancia rodamiento10 mm
Peso del cuerpo126 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa4200 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM30
Par recomendado para los bulones de fijación1005 N-m
Pernos de uniónM24x160
Par recomendado para los tornillos de unión440 N-m
Agujero de bulónM20
Cargas máximas a 120°800 kN
Cargas máximas a 150°460 kN
Cargas máximas a 180°400 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°4600 kN
Cargas de rotura P 55°5700 kN
Cargas de rotura P 90°2800 kN
Cargas de rotura P 120°1900 kN
Cargas de rotura P 150°1800 kN
Cargas de rotura P 180°2800 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3044
Rodamiento23044K
Manguito de aprieteH3044
Anillos de retención4 x FR340x10x10
Junta laberinto TSTS-44
Junta taconite TATA-44
Tapa de extremo TETE-44