Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Soportes partidos SNCD30/31
SNCD3048 + 23048K - SNR
Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
220 mm
a - Longitud alojamiento
640 mm
b - Ancho base del alojamiento
240 mm
c - Altura base del alojamiento
90 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento
140 mm
h - Altura del centro del rodamiento
220 mm
h1 - Altura del alojamiento
434 mm
l - Ancho medio del alojamiento
290 mm
l1 - Ancho entre TS
300 mm
l2 - Ancho entre TA
387 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)
540 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación
590 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)
140 mm
u - Ancho agujero de fijación
35 mm
v - Longitud agujero de fijación
42 mm
D - Diámetro exterior rodamiento
360 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento