Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 300 mm |
| a - Longitud alojamiento | 830 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 310 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 110 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 181 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 300 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 591 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 350 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 360 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 443 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 710 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 770 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 190 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 42 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 50 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 480 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 145,5 mm |
| W - Distancia rodamiento | 22 mm |
| Peso del cuerpo | 318 kg |
| Material del alojamiento | ductile cast |
| Cantidad inicial de grasa | 11700 cm³ |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M36 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 1750 N-m |
| Pernos de unión | M30x220 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 870 N-m |
| Agujero de bulón | M30 |
| Cargas máximas a 120° | 1300 kN |
| Cargas máximas a 150° | 750 kN |
| Cargas máximas a 180° | 650 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 8600 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 10800 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 5200 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 3900 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 3400 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 4300 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Designación del alojamiento | SNCD3064 |
| Rodamiento | 23064K |
| Manguito de apriete | H3064 |
| Anillos de retención | 6 x FR480x10x10 |
| Junta laberinto TS | TS-64 |
| Junta taconite TA | TA-64 |
| Tapa de extremo TE | TE-64 |