Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3064R + 23064 - SNR

SNCD3064R + 23064

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior320 mm
d1 - Gran diámetro interior340 mm
a - Longitud alojamiento830 mm
b - Ancho base del alojamiento310 mm
c - Altura base del alojamiento110 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento181 mm
h - Altura del centro del rodamiento300 mm
h1 - Altura del alojamiento591 mm
l - Ancho medio del alojamiento350 mm
l1 - Ancho entre TS360 mm
l2 - Ancho entre TA443 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)710 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación770 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)190 mm
u - Ancho agujero de fijación42 mm
v - Longitud agujero de fijación50 mm
D - Diámetro exterior rodamiento480 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento145,5 mm
W - Distancia rodamiento22 mm
Peso del cuerpo308 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa11700 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM36
Par recomendado para los bulones de fijación1750 N-m
Pernos de uniónM30x220
Par recomendado para los tornillos de unión870 N-m
Agujero de bulónM30
Cargas máximas a 120°1300 kN
Cargas máximas a 150°750 kN
Cargas máximas a 180°650 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°8600 kN
Cargas de rotura P 55°10800 kN
Cargas de rotura P 90°5200 kN
Cargas de rotura P 120°3900 kN
Cargas de rotura P 150°3400 kN
Cargas de rotura P 180°4300 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3064R
Rodamiento23064
Anillos de retención6 x FR480x10x10
Junta laberinto TSTS-72
Junta taconite TATA-72
Tapa de extremo TETE-72