Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 320 mm |
| a - Longitud alojamiento | 880 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 330 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 115 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 197 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 320 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 631 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 370 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 380 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 461 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 750 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 820 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 200 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 42 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 50 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 520 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 155,5 mm |
| W - Distancia rodamiento | 23 mm |
| Peso del cuerpo | 365 kg |
| Material del alojamiento | ductile cast |
| Cantidad inicial de grasa | 14600 cm³ |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M36 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 1750 N-m |
| Pernos de unión | M30x240 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 870 N-m |
| Agujero de bulón | M30 |
| Cargas máximas a 120° | 1300 kN |
| Cargas máximas a 150° | 750 kN |
| Cargas máximas a 180° | 650 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 9700 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 12600 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 6100 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 4500 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 3900 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 5000 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Designación del alojamiento | SNCD3068 |
| Rodamiento | 23068K |
| Manguito de apriete | H3068 |
| Anillos de retención | 4 x FR520x16x10 |
| Junta laberinto TS | TS-68 |
| Junta taconite TA | TA-68 |
| Tapa de extremo TE | TE-68 |