Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 400 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 430 mm |
| a - Longitud alojamiento | 1000 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 360 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 120 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 192 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 350 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 695 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 400 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 410 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 492 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 840 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 920 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 220 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 42 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 50 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 600 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 174 mm |
| W - Distancia rodamiento | 30 mm |
| Peso del cuerpo | 426 kg |
| Material del alojamiento | ductile cast |
| Cantidad inicial de grasa | 19200 cm³ |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M36 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 1750 N-m |
| Pernos de unión | M36x250 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 1520 N-m |
| Agujero de bulón | M36 |
| Cargas máximas a 120° | 1800 kN |
| Cargas máximas a 150° | 1040 kN |
| Cargas máximas a 180° | 900 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 10800 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 13800 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 6400 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 4800 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 4300 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 5400 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Designación del alojamiento | SNCD3080R |
| Rodamiento | 23080 |
| Anillos de retención | 2 x FR600x22x10 |
| Junta laberinto TS | TS-92 |
| Junta taconite TA | TE-92 |
| Tapa de extremo TE | TE-92 |