Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 410 mm |
| a - Longitud alojamiento | 1120 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 390 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 125 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 200 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 380 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 775 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 430 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 439 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 521 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 950 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 1020 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 240 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 48 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 60 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 650 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 197 mm |
| W - Distancia rodamiento | 30 mm |
| Peso del cuerpo | 593 kg |
| Material del alojamiento | ductile cast |
| Cantidad inicial de grasa | 25000 cm³ |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M42 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 2800 N-m |
| Pernos de unión | M36x250 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 1520 N-m |
| Agujero de bulón | M42 |
| Cargas máximas a 120° | 1800 kN |
| Cargas máximas a 150° | 1040 kN |
| Cargas máximas a 180° | 900 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 10900 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 14400 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 7000 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 5200 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 4500 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 5700 kN |
| Cargas de rotura axial P a | 3740 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Rodamiento | 23088K |
| Manguito de apriete | H3088H |
| Anillos de retención | 2 x FR650x21.5x15 |
| Junta laberinto TS | TS-88 |
| Junta taconite TA | TA-88 |
| Tapa de extremo TE | TE-88 |