Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Soportes partidos SNCD30/31
SNCD30/500 + 230/500K - SNR
Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
470 mm
a - Longitud alojamiento
1220 mm
b - Ancho base del alojamiento
430 mm
c - Altura base del alojamiento
135 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento
246 mm
h - Altura del centro del rodamiento
420 mm
h1 - Altura del alojamiento
835 mm
l - Ancho medio del alojamiento
460 mm
l1 - Ancho entre TS
469 mm
l2 - Ancho entre TA
552 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)
1030 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación
1120 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)
260 mm
u - Ancho agujero de fijación
48 mm
v - Longitud agujero de fijación
60 mm
D - Diámetro exterior rodamiento
720 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento