Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 150 mm |
a - Longitud alojamiento | 510 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 180 mm |
c - Altura base del alojamiento | 70 mm |
g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 108 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 170 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 333 mm |
l - Ancho medio del alojamiento | 230 mm |
l1 - Ancho entre TS | 240 mm |
l2 - Ancho entre TA | 302 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 430 mm |
m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 470 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 100 mm |
u - Ancho agujero de fijación | 28 mm |
v - Longitud agujero de fijación | 34 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 280 mm |
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 90 mm |
W - Distancia rodamiento | 14 mm |
Peso del cuerpo | 73 kg |
Material del alojamiento | ductile cast |
Cantidad inicial de grasa | 2100 cm³ |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M24 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 500 N-m |
Pernos de unión | M24x140 |
Par recomendado para los tornillos de unión | 440 N-m |
Agujero de bulón | M16 |
Cargas máximas a 120° | 800 kN |
Cargas máximas a 150° | 460 kN |
Cargas máximas a 180° | 400 kN |
CARGAS DE ROTURA | |
---|---|
Cargas de rotura P 0° | 3060 kN |
Cargas de rotura P 55° | 3780 kN |
Cargas de rotura P 90° | 1800 kN |
Cargas de rotura P 120° | 1360 kN |
Cargas de rotura P 150° | 1220 kN |
Cargas de rotura P 180° | 1530 kN |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Designación del alojamiento | SNCD3134 |
Rodamiento | 23134K |
Manguito de apriete | H3134 |
Anillos de retención | 2 x FR280x10x10 |
Junta laberinto TS | TS-34 |
Junta taconite TA | TA-34 |
Tapa de extremo TE | TE-34 |