Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| d - Diámetro interior | 200 mm | 
| d1 - Gran diámetro interior | 220 mm | 
| a - Longitud alojamiento | 610 mm | 
| b - Ancho base del alojamiento | 230 mm | 
| c - Altura base del alojamiento | 85 mm | 
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 132 mm | 
| h - Altura del centro del rodamiento | 210 mm | 
| h1 - Altura del alojamiento | 411 mm | 
| l - Ancho medio del alojamiento | 280 mm | 
| l1 - Ancho entre TS | 290 mm | 
| l2 - Ancho entre TA | 351 mm | 
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 510 mm | 
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 560 mm | 
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 130 mm | 
| u - Ancho agujero de fijación | 35 mm | 
| v - Longitud agujero de fijación | 42 mm | 
| D - Diámetro exterior rodamiento | 340 mm | 
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 107,5 mm | 
| W - Distancia rodamiento | 10 mm | 
| Peso del cuerpo | 122 kg | 
| Material del alojamiento | ductile cast | 
| Cantidad inicial de grasa | 4300 cm³ | 
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M30 | 
| Par recomendado para los bulones de fijación | 1005 N-m | 
| Pernos de unión | M24x160 | 
| Par recomendado para los tornillos de unión | 440 N-m | 
| Agujero de bulón | M20 | 
| Cargas máximas a 120° | 800 kN | 
| Cargas máximas a 150° | 460 kN | 
| Cargas máximas a 180° | 400 kN | 
| CARGAS DE ROTURA | |
|---|---|
| Cargas de rotura P 0° | 4600 kN | 
| Cargas de rotura P 55° | 5700 kN | 
| Cargas de rotura P 90° | 2800 kN | 
| Cargas de rotura P 120° | 1900 kN | 
| Cargas de rotura P 150° | 1800 kN | 
| Cargas de rotura P 180° | 2300 kN | 
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
|---|---|
| Designación del alojamiento | SNCD3140R | 
| Rodamiento | 23140 | 
| Anillos de retención | 2 x FR340x10x10 | 
| Junta laberinto TS | TS-48 | 
| Junta taconite TA | TA-48 | 
| Tapa de extremo TE | TE-48 |