Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 220 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 240 mm |
| a - Longitud alojamiento | 640 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 240 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 90 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 140 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 220 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 434 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 290 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 300 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 361 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 540 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 590 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 140 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 35 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 42 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 370 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 114 mm |
| W - Distancia rodamiento | 12 mm |
| Peso del cuerpo | 131 kg |
| Material del alojamiento | ductile cast |
| Cantidad inicial de grasa | 4800 cm³ |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M30 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 1005 N-m |
| Pernos de unión | M24x160 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 440 N-m |
| Agujero de bulón | M20 |
| Cargas máximas a 120° | 800 kN |
| Cargas máximas a 150° | 460 kN |
| Cargas máximas a 180° | 400 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 5500 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 7200 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 3400 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 2500 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 2300 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 2800 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Designación del alojamiento | SNCD3144R |
| Rodamiento | 23144 |
| Anillos de retención | 2 x FR370x10x10 |
| Junta laberinto TS | TS-52 |
| Junta taconite TA | TA-52 |
| Tapa de extremo TE | TE-52 |