Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3148R + 23148 - SNR

SNCD3148R + 23148

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior240 mm
d1 - Gran diámetro interior260 mm
a - Longitud alojamiento700 mm
b - Ancho base del alojamiento260 mm
c - Altura base del alojamiento95 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento148 mm
h - Altura del centro del rodamiento240 mm
h1 - Altura del alojamiento474 mm
l - Ancho medio del alojamiento310 mm
l1 - Ancho entre TS315 mm
l2 - Ancho entre TA404 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)600 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación650 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)150 mm
u - Ancho agujero de fijación35 mm
v - Longitud agujero de fijación42 mm
D - Diámetro exterior rodamiento400 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento121 mm
W - Distancia rodamiento12 mm
Peso del cuerpo174 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa6200 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM30
Par recomendado para los bulones de fijación1005 N-m
Pernos de uniónM30x180
Par recomendado para los tornillos de unión870 N-m
Agujero de bulónM24
Cargas máximas a 120°1300 kN
Cargas máximas a 150°750 kN
Cargas máximas a 180°650 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°6100 kN
Cargas de rotura P 55°7500 kN
Cargas de rotura P 90°3600 kN
Cargas de rotura P 120°2700 kN
Cargas de rotura P 150°2500 kN
Cargas de rotura P 180°3000 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3148R
Rodamiento23148
Anillos de retención2 x FR400x10x10
Junta laberinto TSTS-56
Junta taconite TATA-56
Tapa de extremo TETE-56