Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 260 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 280 mm |
| a - Longitud alojamiento | 770 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 280 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 100 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 164 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 260 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 516 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 320 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 330 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 414 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 650 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 720 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 160 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 42 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 50 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 440 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 131 mm |
| W - Distancia rodamiento | 13 mm |
| Peso del cuerpo | 212 kg |
| Material del alojamiento | ductile cast |
| Cantidad inicial de grasa | 7800 cm³ |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M36 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 1750 N-m |
| Pernos de unión | M30x220 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 870 N-m |
| Agujero de bulón | M24 |
| Cargas máximas a 120° | 1300 kN |
| Cargas máximas a 150° | 750 kN |
| Cargas máximas a 180° | 650 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 6800 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 8400 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 4100 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 3000 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 2700 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 3400 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Designación del alojamiento | SNCD3152R |
| Rodamiento | 23152 |
| Anillos de retención | 2 x FR440x10x10 |
| Junta laberinto TS | TS-60 |
| Junta taconite TA | TA-60 |
| Tapa de extremo TE | TE-60 |