Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3164R + 23164 - SNR

SNCD3164R + 23164

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior320 mm
d1 - Gran diámetro interior340 mm
a - Longitud alojamiento880 mm
b - Ancho base del alojamiento330 mm
c - Altura base del alojamiento115 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento196 mm
h - Altura del centro del rodamiento320 mm
h1 - Altura del alojamiento631 mm
l - Ancho medio del alojamiento370 mm
l1 - Ancho entre TS380 mm
l2 - Ancho entre TA462 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)750 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación820 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)200 mm
u - Ancho agujero de fijación42 mm
v - Longitud agujero de fijación50 mm
D - Diámetro exterior rodamiento540 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento165 mm
W - Distancia rodamiento23 mm
Peso del cuerpo336 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa12600 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM36
Par recomendado para los bulones de fijación1750 N-m
Pernos de uniónM30x240
Par recomendado para los tornillos de unión870 N-m
Agujero de bulónM30
Cargas máximas a 120°1300 kN
Cargas máximas a 150°750 kN
Cargas máximas a 180°650 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°9700 kN
Cargas de rotura P 55°12600 kN
Cargas de rotura P 90°6100 kN
Cargas de rotura P 120°4500 kN
Cargas de rotura P 150°3900 kN
Cargas de rotura P 180°5000 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3164R
Rodamiento23164
Anillos de retención2 x FR540x10x10
Junta laberinto TSTS-72
Junta taconite TATA-72
Tapa de extremo TETE-72