Soportes en dos partes SNC (D)

SNCD317 - SNR

SNCD317

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNCD520-617-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior85 mm
d1 - Gran diámetro interior95 mm
D1 - Agujeros de fijación MH126 mm
D2 - Agujeros de fijación MH218 mm
a - Longitud alojamiento380 mm
b - Ancho base del alojamiento110 mm
c - Altura base del alojamiento40 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento70 mm
h - Altura del centro del rodamiento112 mm
h1 - Altura del alojamiento215 mm
l - Ancho medio del alojamiento160 mm
l1 - Ancho entre TS174 mm
l2 - Ancho entre TA238 mm
l3 - Ancho entre V-ring187
m - Distancia agujero de fijación (longitud)320 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)300 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)66 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)348 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)78 mm
D - Diámetro exterior rodamiento180 mm
B - Ancho RDC18 mm
Cantidad inicial de grasa900 cm³
Diámetro de la clavija8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte250 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 317 DS
Estanquidad LASC 317 LA
Estanquidad FSSC 317 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 317 TA
Estanquidad SVSC 317 SV
Obturador ECSC520-617EC
Opción V-ringV95A
EMPULGUERAS
Pernos de uniónM24x100
Par recomendado para los tornillos de unión500 N-m
Cargas máximas a 120°360 kN
Cargas máximas a 150°210 kN
Cargas máximas a 180°180 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°1350 kN
Cargas de rotura P 55°1134 kN
Cargas de rotura P 90°675 kN
Cargas de rotura P 120°504 kN
Cargas de rotura P 150°450 kN
Cargas de rotura P 180°576 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC317
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1317
Anillo de retención (x2)FR180x14,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2317
Anillo de retención (x2)FR180x5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento21317
Anillo de retención (x2)FR180x14,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4
Rodamiento22317
Anillo de retención (x2)FR180x5x6