Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 360 mm |
a - Longitud alojamiento | 1040 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 360 mm |
c - Altura base del alojamiento | 120 mm |
g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 214 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 360 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 715 mm |
l - Ancho medio del alojamiento | 400 mm |
l1 - Ancho entre TS | 410 mm |
l2 - Ancho entre TA | 491 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 870 mm |
m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 960 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 220 mm |
u - Ancho agujero de fijación | 42 mm |
v - Longitud agujero de fijación | 50 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 620 mm |
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 191 mm |
W - Distancia rodamiento | 30 mm |
Peso del cuerpo | 480 kg |
Material del alojamiento | ductile cast |
Cantidad inicial de grasa | 19200 cm³ |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M36 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 1750 N-m |
Pernos de unión | M36x250 |
Par recomendado para los tornillos de unión | 1520 N-m |
Agujero de bulón | M36 |
Cargas máximas a 120° | 1800 kN |
Cargas máximas a 150° | 1040 kN |
Cargas máximas a 180° | 900 kN |
CARGAS DE ROTURA | |
---|---|
Cargas de rotura P 0° | 10900 kN |
Cargas de rotura P 55° | 14400 kN |
Cargas de rotura P 90° | 7000 kN |
Cargas de rotura P 120° | 5200 kN |
Cargas de rotura P 150° | 4500 kN |
Cargas de rotura P 180° | 5700 kN |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Designación del alojamiento | SNCD3176 |
Rodamiento | 23176K |
Manguito de apriete | H3176 |
Anillos de retención | 2 x FR620x10x15 |
Junta laberinto TS | TS-76 |
Junta taconite TA | TA-76 |
Tapa de extremo TE | TE-76 |