Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3180 + 23180K - SNR

SNCD3180 + 23180K

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior380 mm
a - Longitud alojamiento1120 mm
b - Ancho base del alojamiento390 mm
c - Altura base del alojamiento125 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento220 mm
h - Altura del centro del rodamiento380 mm
h1 - Altura del alojamiento775 mm
l - Ancho medio del alojamiento430 mm
l1 - Ancho entre TS440 mm
l2 - Ancho entre TA521 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)950 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación1020 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)240 mm
u - Ancho agujero de fijación48 mm
v - Longitud agujero de fijación60 mm
D - Diámetro exterior rodamiento650 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento202,5 mm
W - Distancia rodamiento30 mm
Peso del cuerpo602 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa24500 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM42
Par recomendado para los bulones de fijación2800 N-m
Pernos de uniónM36x250
Par recomendado para los tornillos de unión1520 N-m
Agujero de bulónM42
Cargas máximas a 120°1800 kN
Cargas máximas a 150°1040 kN
Cargas máximas a 180°900 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°12600 kN
Cargas de rotura P 55°15600 kN
Cargas de rotura P 90°7500 kN
Cargas de rotura P 120°5500 kN
Cargas de rotura P 150°4800 kN
Cargas de rotura P 180°6300 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3180
Rodamiento23180K
Manguito de aprieteH3180
Anillos de retención2 x FR650x10x15
Junta laberinto TSTS-80
Junta taconite TATA-80
Tapa de extremo TETE-80