• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3188 + 23188K - SNR

SNCD3188 + 23188K

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior410 mm
a - Longitud alojamiento1220 mm
b - Ancho base del alojamiento430 mm
c - Altura base del alojamiento135 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento246 mm
h - Altura del centro del rodamiento420 mm
h1 - Altura del alojamiento835 mm
l - Ancho medio del alojamiento460 mm
l1 - Ancho entre TS469 mm
l2 - Ancho entre TA552 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)1030 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación1120 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)260 mm
u - Ancho agujero de fijación48 mm
v - Longitud agujero de fijación60 mm
D - Diámetro exterior rodamiento720 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento229 mm
W - Distancia rodamiento35 mm
Peso del cuerpo761 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa32400 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM42
Par recomendado para los bulones de fijación2800 N-m
Pernos de uniónM42x280
Par recomendado para los tornillos de unión2430 N-m
Agujero de bulónM42
Cargas máximas a 120°2300 kN
Cargas máximas a 150°1330 kN
Cargas máximas a 180°1150 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°12800 kN
Cargas de rotura P 55°16000 kN
Cargas de rotura P 90°7680 kN
Cargas de rotura P 120°5760 kN
Cargas de rotura P 150°4960 kN
Cargas de rotura P 180°6400 kN
Cargas de rotura axial P a4000 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento23188K
Manguito de aprieteH3188H
Anillos de retención2 x FR720x10x15
Junta laberinto TSTS-88
Junta taconite TATA-88
Tapa de extremo TETE-88