Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 110 mm |
| D1 - Agujeros de fijación MH1 | 26 mm |
| D2 - Agujeros de fijación MH2 | 18 mm |
| a - Longitud alojamiento | 410 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 120 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 45 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 86 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 140 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 271 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 185 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 199 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 256 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 216 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 350 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 330 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 74 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 378 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 88 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 215 mm |
| z - Distancia RDC/rodamiento | 4 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 1400 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 8 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 282 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 524 DS |
| Estanquidad LA | SC 524 LA |
| Estanquidad FS | SC 524 FSS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 524 TA |
| Estanquidad SV | SC 524 SV |
| Obturador EC | SC524-620EC |
| Opción V-ring | V110A |
| EMPULGUERAS | | Pernos de unión | M24x130 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 500 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 360 kN |
| Cargas máximas a 150° | 210 kN |
| Cargas máximas a 180° | 180 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 1710 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 1440 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 855 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 639 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 576 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 756 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC524 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 22224K |
| Manguito de apriete | H 3124 |
| Anillo de retención (x2) | FR215x14x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 23224K |
| Manguito de apriete | H 2324 |
| Anillo de retención (x2) | FR215x5x6 |