Soportes en dos partes SNC (D)

SNCD526 - SNR

SNCD526

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNCD226-526-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior115 mm
D1 - Agujeros de fijación MH128 mm
D2 - Agujeros de fijación MH222 mm
a - Longitud alojamiento445 mm
b - Ancho base del alojamiento130 mm
c - Altura base del alojamiento50 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento90 mm
h - Altura del centro del rodamiento150 mm
h1 - Altura del alojamiento290 mm
l - Ancho medio del alojamiento190 mm
l1 - Ancho entre TS207 mm
l2 - Ancho entre TA269 mm
l3 - Ancho entre V-ring221
m - Distancia agujero de fijación (longitud)380 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)370 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)80 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)414 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)92 mm
D - Diámetro exterior rodamiento230 mm
z - Distancia RDC/rodamiento4 mm
Cantidad inicial de grasa1600 cm³
Diámetro de la clavija8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte302 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 526 DS
Estanquidad LASC 526 LA
Estanquidad FSSC 526 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 526 TA
Estanquidad SVSC 526 SV
Obturador ECSC226-526EC
Opción V-ringV120A
EMPULGUERAS
Pernos de uniónM24x130
Par recomendado para los tornillos de unión500 N-m
Cargas máximas a 120°360 kN
Cargas máximas a 150°210 kN
Cargas máximas a 180°180 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°1908 kN
Cargas de rotura P 55°1620 kN
Cargas de rotura P 90°972 kN
Cargas de rotura P 120°738 kN
Cargas de rotura P 150°648 kN
Cargas de rotura P 180°810 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC526
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento22226K
Manguito de aprieteH 3126
Anillo de retención (x2)FR230x13x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento23226K
Manguito de aprieteH 2326
Anillo de retención (x2)FR230x5x6