Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 125 mm |
| D1 - Agujeros de fijación MH1 | 35 mm |
| D2 - Agujeros de fijación MH2 | 26 mm |
| a - Longitud alojamiento | 500 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 150 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 50 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 98 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 150 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 302 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 205 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 222 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 284 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 236 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 420 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 400 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 92 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 458 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 108 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 250 mm |
| z - Distancia RDC/rodamiento | 4 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 2000 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 8 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 327 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 528 DS |
| Estanquidad LA | SC 528 LA |
| Estanquidad FS | SC 528 FSS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 528 TA |
| Estanquidad SV | SC 528 SV |
| Obturador EC | SC228-528EC |
| Opción V-ring | V130A |
| EMPULGUERAS | | Pernos de unión | M24x140 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 500 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 360 kN |
| Cargas máximas a 150° | 210 kN |
| Cargas máximas a 180° | 180 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 2250 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 1908 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 1134 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 855 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 774 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 954 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC528 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 22228K |
| Manguito de apriete | H 3128 |
| Anillo de retención (x2) | FR250x15x6 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 23228K |
| Manguito de apriete | H 2328 |
| Anillo de retención (x2) | FR250x5x6 |