Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Soportes en dos partes SNC (D)
SNCD532 - SNR
Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
SNC232-532-
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
140 mm
a - Longitud alojamiento
550 mm
b - Ancho base del alojamiento
160 mm
c - Altura base del alojamiento
60 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento
114 mm
h - Altura del centro del rodamiento
170 mm
h1 - Altura del alojamiento
344 mm
l - Ancho medio del alojamiento
235 mm
l1 - Ancho entre TS
254 mm
l2 - Ancho entre TA
319 mm
l3 - Ancho entre V-ring
266
m - Distancia agujero de fijación (longitud)
470 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)
450 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)
100 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)
506 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)
116 mm
u - Ancho agujero de fijación
35 mm
v - Longitud agujero de fijación
42 mm
D - Diámetro exterior rodamiento
290 mm
z - Distancia RDC/rodamiento
4 mm
Cantidad inicial de grasa
3000 cm³
Diámetro de la clavija
8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte