Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Soportes en dos partes SNC (D)
SNCD617 - SNR
Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
SNCD520-617-
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
75 mm
D1 - Agujeros de fijación MH1
26 mm
D2 - Agujeros de fijación MH2
18 mm
a - Longitud alojamiento
380 mm
b - Ancho base del alojamiento
110 mm
c - Altura base del alojamiento
40 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento
70 mm
h - Altura del centro del rodamiento
112 mm
h1 - Altura del alojamiento
215 mm
l - Ancho medio del alojamiento
160 mm
l1 - Ancho entre TS
174 mm
l2 - Ancho entre TA
231 mm
l3 - Ancho entre V-ring
187
m - Distancia agujero de fijación (longitud)
320 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)
300 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)
66 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)
348 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)
78 mm
D - Diámetro exterior rodamiento
180 mm
z - Distancia RDC/rodamiento
4 mm
Cantidad inicial de grasa
900 cm³
Diámetro de la clavija
8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte