Soportes en dos partes SNC (D)

SNCD620 - SNR

SNCD620

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNCD524-620-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D1 - Agujeros de fijación MH126 mm
D2 - Agujeros de fijación MH218 mm
a - Longitud alojamiento410 mm
b - Ancho base del alojamiento120 mm
c - Altura base del alojamiento45 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento86 mm
h - Altura del centro del rodamiento140 mm
h1 - Altura del alojamiento271 mm
l - Ancho medio del alojamiento185 mm
l1 - Ancho entre TS199 mm
l2 - Ancho entre TA256 mm
l3 - Ancho entre V-ring212
m - Distancia agujero de fijación (longitud)350 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)330 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)74 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)378 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)88 mm
D - Diámetro exterior rodamiento215 mm
z - Distancia RDC/rodamiento4 mm
Cantidad inicial de grasa1400 cm³
Diámetro de la clavija8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte282 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 620 DS
Estanquidad LASC 620 LA
Estanquidad FSSC 620 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 620 TA
Estanquidad SVSC 620 SV
Obturador ECSC524-620EC
Opción V-ringV90A
EMPULGUERAS
Pernos de uniónM24x130
Par recomendado para los tornillos de unión500 N-m
Cargas máximas a 120°360 kN
Cargas máximas a 150°210 kN
Cargas máximas a 180°180 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°1710 kN
Cargas de rotura P 55°1440 kN
Cargas de rotura P 90°855 kN
Cargas de rotura P 120°639 kN
Cargas de rotura P 150°576 kN
Cargas de rotura P 180°756 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC620
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1320K
Manguito de aprieteH 320
Anillo de retención (x2)FR215x19,5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2320K
Manguito de aprieteH 2320
Anillo de retención (x2)FR215x6,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento21320K
Manguito de aprieteH 320
Anillo de retención (x2)FR215x19,5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4
Rodamiento22320K
Manguito de aprieteH 2320
Anillo de retención (x2)FR215x6,5x5