Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 70 mm d1 - Gran diámetro interior 75 mm d2 - Diámetro interior pequeño 67 mm d3 - Rosca sobre el eje M70x2 a - Longitud alojamiento 350 mm b - Ancho base del alojamiento 110 mm c - Altura base del alojamiento 45 mm g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento 45 mm g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento 32 mm h - Altura del centro del rodamiento 125 mm h1 - Altura del alojamiento 215 mm l - Ancho medio del alojamiento 120 mm l1 - Ancho alojamiento entre tapas 192 mm l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) 10 mm m - Distancia agujero de fijación (longitud) 380 mm n - Distancia agujero de fijación (ancho) 60 mm u - Ancho agujero de fijación 20 mm v - Longitud agujero de fijación 30 mm r - Diámetro max del radio apoyo del eje 1 mm D - Diámetro exterior rodamiento 125 mm Nivel de aceite 50-65 mm Cantidad de aceite 1400 cm³ Peso 28 kg Material del alojamiento grey cast
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Rodamiento 22214 Tuerca KM 14 Arandela de seguridad MB 14
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN Junta de fieltro (opcional) 9x7,5x292
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M16 Par recomendado para los bulones de fijación 130 N-m Pernos de unión M16 Par recomendado para los tornillos de unión 130 N-m Agujero de bulón M10