Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
90 mm
d1 - Gran diámetro interior
95 mm
d3 - Rosca sobre el eje
M90x2
a - Longitud alojamiento
410 mm
b - Ancho base del alojamiento
150 mm
c - Altura base del alojamiento
48 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento
61 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento