Alojamientos lubricados por aceite SNOE

SNOE219CAF - SNR

SNOE219CAF

Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
d1 - Gran diámetro interior100 mm
d3 - Rosca sobre el ejeM95x2
a - Longitud alojamiento490 mm
b - Ancho base del alojamiento160 mm
c - Altura base del alojamiento50 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento67 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento42 mm
h - Altura del centro del rodamiento150 mm
h1 - Altura del alojamiento270 mm
l - Ancho medio del alojamiento170 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas250 mm
l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2)0 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)400 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)80 mm
u - Ancho agujero de fijación30 mm
v - Longitud agujero de fijación45 mm
r - Diámetro max del radio apoyo del eje1 mm
D - Diámetro exterior rodamiento170 mm
Nivel de aceite55-70 mm
Cantidad de aceite1600 cm³
Peso55 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento22219
TuercaKM 19
Arandela de seguridadMB 19
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
Junta de fieltro (opcional)9x7,5x389
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM24
Par recomendado para los bulones de fijación440 N-m
Pernos de uniónM16
Par recomendado para los tornillos de unión130 N-m
Agujero de bulónM12