Alojamientos lubricados por aceite SNOE

SNOE222CBF - SNR

SNOE222CBF

Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior110 mm
d1 - Gran diámetro interior116 mm
d2 - Diámetro interior pequeño107 mm
d3 - Rosca sobre el ejeM110x2
a - Longitud alojamiento510 mm
b - Ancho base del alojamiento165 mm
c - Altura base del alojamiento50 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento70 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento49 mm
h - Altura del centro del rodamiento165 mm
h1 - Altura del alojamiento300 mm
l - Ancho medio del alojamiento175 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas260 mm
l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2)0 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)420 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)80 mm
u - Ancho agujero de fijación28 mm
v - Longitud agujero de fijación45 mm
r - Diámetro max del radio apoyo del eje1,6 mm
D - Diámetro exterior rodamiento200 mm
Nivel de aceite50-70 mm
Cantidad de aceite2100 cm³
Peso72 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento22222
TuercaKM 22
Arandela de seguridadMB 22
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
Junta de fieltro (opcional)9x7,5x451
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM24
Par recomendado para los bulones de fijación440 N-m
Pernos de uniónM20
Par recomendado para los tornillos de unión260 N-m
Agujero de bulónM16