Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 110 mm d1 - Gran diámetro interior 116 mm d2 - Diámetro interior pequeño 107 mm d3 - Rosca sobre el eje M110x2 a - Longitud alojamiento 510 mm b - Ancho base del alojamiento 165 mm c - Altura base del alojamiento 50 mm g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento 70 mm g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento 49 mm h - Altura del centro del rodamiento 165 mm h1 - Altura del alojamiento 300 mm l - Ancho medio del alojamiento 175 mm l1 - Ancho alojamiento entre tapas 260 mm l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) 13 mm m - Distancia agujero de fijación (longitud) 420 mm n - Distancia agujero de fijación (ancho) 80 mm u - Ancho agujero de fijación 28 mm v - Longitud agujero de fijación 45 mm r - Diámetro max del radio apoyo del eje 1,6 mm D - Diámetro exterior rodamiento 200 mm Nivel de aceite 50-70 mm Cantidad de aceite 2100 cm³ Peso 72 kg Material del alojamiento grey cast
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Rodamiento 22222 Tuerca KM 22 Arandela de seguridad MB 22
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN Junta de fieltro (opcional) 9x7,5x451
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M24 Par recomendado para los bulones de fijación 440 N-m Pernos de unión M20 Par recomendado para los tornillos de unión 260 N-m Agujero de bulón M16