Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 110 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 116 mm |
| d2 - Diámetro interior pequeño | 107 mm |
| d3 - Rosca sobre el eje | M110x2 |
| a - Longitud alojamiento | 510 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 165 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 50 mm |
| g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento | 70 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 49 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 165 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 300 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 175 mm |
| l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 260 mm |
| l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) | 13 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 420 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 80 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 28 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 45 mm |
| r - Diámetro max del radio apoyo del eje | 1,6 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 200 mm |
| Nivel de aceite | 50-70 mm |
| Cantidad de aceite | 2100 cm³ |
| Peso | 72 kg |
| Material del alojamiento | ductile cast |

| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Rodamiento | 22222 |
| Tuerca | KM 22 |
| Arandela de seguridad | MB 22 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | | Junta de fieltro (opcional) | 9x7,5x451 |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M24 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 440 N-m |
| Pernos de unión | M20 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 260 N-m |
| Agujero de bulón | M16 |