• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Alojamientos lubricados por aceite SNOE

SNOE224CBL - SNR

SNOE224CBL

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior120 mm
d1 - Gran diámetro interior126 mm
d2 - Diámetro interior pequeño117 mm
d3 - Rosca sobre el ejeM120x2
a - Longitud alojamiento550 mm
b - Ancho base del alojamiento165 mm
c - Altura base del alojamiento55 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento72 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento52 mm
h - Altura del centro del rodamiento175 mm
h1 - Altura del alojamiento320 mm
l - Ancho medio del alojamiento175 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas258 mm
l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2)13 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)440 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)80 mm
u - Ancho agujero de fijación36 mm
v - Longitud agujero de fijación50 mm
r - Diámetro max del radio apoyo del eje1,6 mm
D - Diámetro exterior rodamiento215 mm
Nivel de aceite50-70 mm
Cantidad de aceite2300 cm³
Peso77 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento22224
TuercaKM 24
Arandela de seguridadMB 24
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
Junta de fieltro (opcional)9x7,5x490
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM30
Par recomendado para los bulones de fijación870 N-m
Pernos de uniónM20
Par recomendado para los tornillos de unión260 N-m
Agujero de bulónM16